Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: QTL
003L3535
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
| Popis | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Pohony - Teplota |
| Typ výrobku | QTL |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.17 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.07 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |