Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, Vnitřní závit

003N8219

FJV PN16 25/5,5 50-90 vnit. Rp vratná

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
Charakteristika průtokuLineární
Délka kapilárního potrubí [m]0.0 m
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
FunkceOmezovač teploty
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.40
Material DescriptionFJV 25 Water reg. valve 50-90 °C M/10
Materiál kuželky ventiluPryž NBR
Materiál sedla ventiluCr Ni ocel W.č. 1.4301
Materiál těla ventiluMosaz CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiál těsnění kuželky/sedlaNBR / mosaz W. č, 2.0402
Množství na formát balení10 pc
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisFJV PN16 25/5,5 50-90 vnit. Rp vratná
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Průměr [mm]25 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]90 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]50 °C
Schvalovací normaETA VA 1.54/18952
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 7/1
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuFJV
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníRp 1
Velikost ventiluDN 25
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.5 Kilogram
Čistá hmotnost1.425 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421100882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm