Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rychlé), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Vnitřní závit

003N8253

AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m vnit. Rp vratná

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
Časová konstanta [s]3 "
Charakteristika průtokuLineární
Délka čidla teploty [mm]180 mm
Délka kapilárního potrubí [m]2.0 m
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
FunkceRegulátor teploty
Funkce vratného omezovačeNe
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TAno
Hodnoty Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.40
Material Description1T AVT-B
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál kuželky ventiluPryž NBR
Materiál sedla ventiluCr Ni ocel W.č. 1.4301
Materiál těla ventiluMosaz CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
Materiál těsnění kuželky/sedlaNBR / mosaz W. č, 2.0402
Množství na formát balení10 pc
Montáž teplotního čidlaTeplejší čidlo
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Počet portů2
PopisAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m vnit. Rp vratná
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Průměr [mm]25 mm
Průměr čidla teploty [mm]9.5 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Reakční doba otevření [s]3 "
Reakční doba zavření [s]3 "
Regulace průtokuNe
Regulace teplotyAno
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]20 °C
Schvalovací normaETA VA 1.54/18952
SCIP dossier no.e5ea5b29-f762-4491-829e-0608242c1ea0
SCIP dossier product nameAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp return
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 7/1
Teplota media na čidle [°C] [max.]90 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuAVTB (rychlé)
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníRp 1
Velikost ventiluDN 25
Verze montážeVratné potrubí
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.714 Kilogram
Čistá hmotnost1.638 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421100912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm