Danfoss logo
AVTB, PN - 003N8141

AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Vnitřní závit

003N8141

AVTB 15 Termostatický ventil 30-100#C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
Časová konstanta [s]25 "
Charakteristika průtokuLineární
Délka čidla teploty [mm]150 mm
Délka kapilárního potrubí [m]2.3 m
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníMulti balení
FunkceRegulátor teploty
Funkce vratného omezovačeNe
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TAno
Hodnoty Kvs [m³/h]1.90 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.40
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m intRp fl/re
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál kuželky ventiluPryž NBR
Materiál sedla ventiluCr Ni ocel W.č. 1.4301
Materiál těla ventiluMosaz CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
Materiál těsnění kuželky/sedlaNBR / mosaz W. č, 2.0402
Množství na formát balení10 pc
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Počet portů2
PopisAVTB 15 Termostatický ventil 30-100#C
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Průměr [mm]15 mm
Průměr čidla teploty [mm]9.5 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Reakční doba otevření [s]25 "
Reakční doba zavření [s]25 "
Regulace průtokuNe
Regulace teplotyAno
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]100 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]30 °C
Schvalovací normaETA VA 1.54/18952
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 7/1
Teplota media na čidle [°C] [max.]130 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuAVTB
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníRp 1/2
Velikost ventiluDN 15
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.578 Kilogram
Čistá hmotnost1.329 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421100738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm