Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1# NPT MOSAZNÝ REGULÁTOR TEPLOTY PRO CHLAZENÍ, 32

003N8032RA

1# NPT MOSAZNÝ REGULÁTOR TEPLOTY PRO CHLAZENÍ, 32

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
Charakteristika průtokuLineární
Délka čidla teploty [mm]210 mm
Délka kapilárního potrubí [m]0.0 m
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FunkceRegulátor teploty
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]3.40 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.40
Material Description1" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, 32
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál kuželky ventiluPryž NBR
Materiál sedla ventiluCr Ni ocel W.č. 1.4301
Materiál těla ventiluMosaz CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
Materiál těsnění kuželky/sedlaNBR / DZR mosaz BS 2872 / CZ132
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
Popis1# NPT MOSAZNÝ REGULÁTOR TEPLOTY PRO CHLAZENÍ, 32
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Vlastnosti
Hodnota
Připojení čidlaM22x1 / R3/4 vněj. závit podle DIN 2999
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Průměr [mm]25 mm
Průměr čidla teploty [mm]18.0 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Reakční doba otevření [s]3 "
Reakční doba zavření [s]15 "
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]30 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]0 °C
Schvalovací normaETA VA 1.54/18952
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]55 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ výrobkuAVTB-RA
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníNPT 1
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.87 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost1.87 Kilogram