AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Vnější závit
003N5146
AVTB 25 Termostatický ventil 30-100#C
003N5146
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| Délka čidla teploty [mm] | 150 mm |
| Délka kapilárního potrubí [m] | 2.3 m |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | Regulátor teploty |
| Funkce vratného omezovače | Ne |
| Funkce VSP - P | Ne |
| Funkce VSP - Q | Ne |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kavitační faktor | 0.40 |
| Material Description | AVTB PN16 25/5,5 30-100 2,3m ext G fl/re |
| Materiál impulsní trubky | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Materiál kuželky ventilu | Pryž NBR |
| Materiál sedla ventilu | Cr Ni ocel W.č. 1.4301 |
| Materiál těla ventilu | DZR mosaz BS 2872/CZ132 |
| Materiál teplotního čidla | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Materiál těsnění kuželky/sedla | NBR / DZR mosaz BS 2872 / CZ132 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 10 |
| Počet portů | 2 |
| Popis | AVTB 25 Termostatický ventil 30-100#C |
| Přepravní teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Přepravní teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Připojení čidla | M14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Průměr [mm] | 25 mm |
| Průměr čidla teploty [mm] | 9.5 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Reakční doba otevření [s] | 25 " |
| Reakční doba zavření [s] | 25 " |
| Regulace průtoku | Ne |
| Regulace teploty | Ano |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 100 °C |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 30 °C |
| Schvalovací norma | ETA VA 1.54/18952 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Standard připojení | ISO 228/1 |
| Teplota media na čidle [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ výrobku | AVTB |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 1 1/4 A |
| Velikost ventilu | DN 25 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.688 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.604 Kilogram |
| Objem | 4.082 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |