Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rychlé), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Vnější závit

003N5112

AVTB 20 Termostatický ventil 20-60#C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
Charakteristika průtokuLineární
Délka čidla teploty [mm]210 mm
Délka kapilárního potrubí [m]2.0 m
DG Indicator ProfileContains Gas
FunkceRegulátor teploty
Funkce vratného omezovačeNe
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]3.40 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.40
Material DescriptionAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext G flow/ret
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál kuželky ventiluPryž NBR
Materiál sedla ventiluCr Ni ocel W.č. 1.4301
Materiál těla ventiluDZR mosaz BS 2872/CZ132
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
Materiál těsnění kuželky/sedlaNBR / DZR mosaz BS 2872 / CZ132
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Počet portů2
PopisAVTB 20 Termostatický ventil 20-60#C
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaRegulátory teploty
Průměr [mm]20 mm
Průměr čidla teploty [mm]18.0 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Reakční doba otevření [s]3 "
Reakční doba zavření [s]3 "
Regulace průtokuNe
Regulace teplotyAno
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]20 °C
Schvalovací normaETA VA 1.54/18952
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníISO 228/1
Teplota media na čidle [°C] [max.]90 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuAVTB (rychlé)
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1 A
Velikost ventiluDN 20
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.716 Kilogram
Čistá hmotnost1.63 Kilogram
Objem4.082 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421100479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm