AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m
003N0151
AVTB Termost.poh. 20-65 1 m ?14,5x87 mm
003N0151
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Časová konstanta [s] | 25 " |
| Délka čidla teploty [mm] | 87 mm |
| Délka kapilárního potrubí [m] | 2.0 m |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Funkce | Regulátor teploty |
| Material Description | AVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm |
| Materiál impulsní trubky | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Materiál teplotního čidla | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Popis | AVTB Termost.poh. 20-65 1 m ?14,5x87 mm |
| Přepravní teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Přepravní teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Připojení čidla | M14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999 |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Pohony - Teplota |
| Průměr čidla teploty [mm] | 14.5 mm |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplota media na čidle [°C] [max.] | 95 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Typ výrobku | AVTB |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.56 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.532 Kilogram |
| Objem | 4.082 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100080 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |