Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Ponorné jímky, Pro typ produktu: AVT, 210 mm, R 3/4, Mosaz

065-4416

Ponor. jímka,AVT,16 mm,mosaz (čidlo 210),PN25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]210.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
MateriálMosaz
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25
PopisPonor. jímka,AVT,16 mm,mosaz (čidlo 210),PN25
Pro typ produktuAVT
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuPonorné jímky
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníR 3/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]50 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]32 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.207 Kilogram
Čistá hmotnost0.177 Kilogram
Objem4.546 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm