Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Ponorné jímky, Pro typ produktu: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Nerezová ocel

065-4415

Ponor. jímka,AVT; RAVI/K,9,5 mm,nerez. ocel (čidlo 170),PN25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]170.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
MateriálNerezová ocel
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 9,5 MM STAINLESS
Množství na formát balení12 pc
PopisPonor. jímka,AVT; RAVI/K,9,5 mm,nerez. ocel (čidlo 170),PN25
Pro typ produktuAVTRAVI/K
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuPonorné jímky
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníR 1/2
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]25 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]15 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.1 Kilogram
Čistá hmotnost0.09 Kilogram
Objem2.025 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm