Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Ponorné jímky, Pro typ produktu: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Mosaz

065-4414

Ponor. jímka, AVT; RAVI/K, 9,5 mm,mosaz(čidlo 170)PN25

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]170.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
MateriálMosaz
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 9,5 MM BRASS
PopisPonor. jímka, AVT; RAVI/K, 9,5 mm,mosaz(čidlo 170)PN25
Pro typ produktuAVTRAVI/K
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
SCIP dossier no.8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuPonorné jímky
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníR 1/2
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.]25 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.]15 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.143 Kilogram
Čistá hmotnost0.13 Kilogram
Objem0.251 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm