Danfoss logo
Immersion pockets,Brass 013U0290

Ponorné jímky, Pro typ produktu: AVTB, RAVI, 182 mm, Mosaz

013U0290

AVTB,RAVI Pon. jím.1/2 mosaz182vněj.těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]182.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
MateriálMosaz
Material DescriptionSENSOR POCKET RAVI/K
Množství na formát balení20 pc
PopisAVTB,RAVI Pon. jím.1/2 mosaz182vněj.těsnění
Pro typ produktuAVTB, RAVI
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Průměr [mm]11 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuPonorné jímky
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníRp ½ / M14 x 1mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.]40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.]16 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.13 Kilogram
Čistá hmotnost0.128 Kilogram
Objem0.098 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421510131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm