Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Tlakové spojky, G 1 A

013U0134

Tlak. koncovky pro VMT DN20 fi 18x1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jmenovitý tlak [bar]10 bar
MateriálMosaz CW617N
Material DescriptionCU-FITT.3/4/Ř22
Množství na formát balení10 pc
Množství v balení1
PopisTlak. koncovky pro VMT DN20 fi 18x1
Pro velikost ventiluDN 20
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaKoncovky
Průměr [mm]20 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuTlakové spojky
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1 A
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.15 Kilogram
Čistá hmotnost0.15 Kilogram
Objem0.331 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702420014241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm