AVTB, FJV, AVD(S)A Ventil DN25 vnitřní závit, I-p
003N4030
AVTB, FJV, AVD(S)A Ventil DN25 vnitřní závit, I-p
003N4030
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN25 i.thr, I-p |
| Popis | AVTB, FJV, AVD(S)A Ventil DN25 vnitřní závit, I-p |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Ventily |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.887 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.843 Kilogram |
| Objem | 1.203 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423304035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |