Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

IHPT Termost. pohon se standard. čidlem

003L3833

IHPT Termost. pohon se standard. čidlem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka kapilárního potrubí [m]0.6 m
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionIHPT Thermost. act. w.standard sensor
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
PopisIHPT Termost. pohon se standard. čidlem
Product line08
Produktová skupinaPříslušenství - SAC
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]45 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]45 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuTermostatické prvky
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.215 Kilogram
Čistá hmotnost0.196 Kilogram
Objem1.725 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421554401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm