Danfoss logo
VHS-UN-product-category

VHS-UN

Armatura VHS je ideální regulátor pro moderní radiátory se spodním napojením, i pro univerzální nebo koupelnová otopná tělesa s roztečí vstupu a výstupu 50 mm. Instaluje se rychle a snadno a lze na ni připojit termostatické hlavice Danfoss s nacvakávacím připojením.

Features and benefits

  • Integrované přednastavení pro přesné vyvážení systému
  • Kombinovaná funkce uzavření a vypouštění
  • Rychlá a snadná instalace
  • Nastavení přednastavení bez použití nástrojů
  • K dispozici v rovném a úhlovém provedení