Danfoss logo
VHS-DV-product-category

VHS-DV

VHS-DV je ideální řídicí ventil pro moderní radiátory se spodním napojením, i pro univerzální nebo koupelnové radiátory s roztečí vstupu a výstupu 50 mm. Ventil VHS-DV, určený pro použití ve dvoutrubkových topných systémech, lze kombinovat s termostatickými senzory se spojkou Danfoss RA a obsahuje vestavěný regulátor tlaku, který udržuje diferenční tlak na konstantní úrovni 0,1 baru, čímž zajišťuje udržení nastaveného průtoku.

Features and benefits

  • VHS-DV má integrovaný tlakový regulátor, který udržuje rozdíl tlaků na konstantní hodnotě 0,1 baru a tím zachovává nastavený průtok.
  • Dynamické ventily VHS-DV jsou vybavené zařízením pro omezení průtoku, které slouží k přednastavení maximálního průtoku vody. Ventily se dodávají pro maximální průtok vody 10–135 l/h.
  • Pomocí nástroje Danfoss DeltaP Tool lze rychle a efektivně provést uvedení do provozu a optimalizaci čerpadla.
  • Rychlá a snadná instalace