Danfoss logo
Sady VHX/RTX (X-tra Collection)-product-category

Sady VHX/RTX (X-tra Collection)

Sady VHX jsou speciálně navrhnuty pro koupelnové žebříkové radiátory a designové radiátory s 50 mm roztečí spodního zapojení a 1/2" připojením k radiátoru. Sady VHX včetně omezovače teploty RTX slouží k nastavování teploty vody ve zpátečce.

Sady VHX představují dokonalý doplněk koupelnových žebříkových radiátorů. Kompaktní a esteticky dokonalý design umožňuje, aby termostat mohl být namontován na spodek koupelnového žebříkového radiátoru, a to paralelně se stěnou.

Features and benefits

  • Volitelný způsob instalace vlevo/vpravo
  • Dostupné ve verzích určených pro montáž k podlaze nebo na stěnu (přímé nebo rohové provedení)
  • Vestavěná uzavírací funkce
  • Čtyři různé druhy povrchové úpravy, ladící s většinou typů radiátorů