Fixed capacity valves
Product types shown: 2

RA-FN
The RA-FN valve bodies are used in two-pipe heating systems.
The valves are manufactured from brass with nickel plating. The pressure pin of the gland seal is of chromium steel and works in a lifetime lubricated O-ring seal. The complete gland assembly can be replaced without draining down the system.
The valves are supplied with a grey protective cap, which can be used for manual regulation during the construction phase. The protective cap must not be used as a manual shut off device. A special manual shut off device (code no. 013G3300) should be used.
Compression fittings for 15 mm, 10 mm or 8 mm copper tube are available for RA-FN with 3/8” and 1/2” connections.
In order to avoid deposition and corrosion, the composition of the hot water must be in accordance with the VDI 2035 guideline (Verein Deutscher Ingenieure).
It is recommended that formulations containing mineral oil are avoided.
All RA-FN valve bodies can be used together with all types of thermostatic elements in the Danfoss RA series.
RA-G
Vysokokapacitní ventily, typu RA-G, se primárně používají v jednotrubkových soustavách.
Všechny ventily RA-G je možné kombinovat se všemi termostatickými hlavicemi řady RA 2000.
Ventily RA-G jsou opatřeny šedou ochrannou krytkou. Tuto ochrannou krytku nelze použít jako ruční uzavírací prvek. K dispozici je speciální ruční uzavírací prvek (objednací č. 013G3300).
Jehla v ucpávce je z chromované oceli a pohybuje se v těsnícím o-kroužku. Jehlu v ucpávce není nutné nikterak mazat po celou dobu životnosti. Ucpávku lze vyměnit bez vypouštění systému.
Aby nedocházelo k tvorbě usazenin a korozi, musí složení teplé vody odpovídat směrnicím VDI 2035. Doporučujeme nepoužívat látky obsahující minerální oleje.