Dynamic Valves RA-DV
Product types shown: 1

Dynamic Valve™ (Dynamický ventil) typ RA-DV
RA-DV je řada tlakově nezávislých radiátorových ventilů, které jsou určené pro použití v dvoutrubkových topných systémech společně se všemi typy termostatických hlavic s čidlem s připojením Danfoss RA.
Dynamické ventily RA-DV jsou vybavené zařízením pro omezení průtoku, které slouží k přednastavení maximálního průtoku vody. Ventily umožňují maximální rozsah průtoku vody od 10–135 l/h.
RA-DV má integrovaný tlakový regulátor, který udržuje rozdíl tlaků na konstantní hodnotě 0,1 baru a tím zachovává nastavený průtok.