Danfoss logo
FP720_087N7885 Left

FP720 - V2, Napájecí napětí [V] AC: 230

087N7885

Two channel programmer timeswitch

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.001
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.001
AplikaceRoom heating
Automatický letní časAno
BarvaBílá RAL 9010
Časovač servisního intervaluAno
China RoHS exemption clause7.38.3.1
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
FunkceDigitální programovatelný časový spínač
Funkce DovolenáAno
Funkce PotlačeníAno
Hloubka [mm]31 mm
Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A]1 A
Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A]3 A
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
MateriálABS+PC, non-flammable
Material DescriptionFP720 Two Channel Programmer 230V, V2
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název kategorie2 Channel Programmer
Opěrná deskaIndustry Standard Backplate
Označení CEYes
Počet baterií2
Podsvícený displejAno
Vlastnosti
Hodnota
PopisTwo channel programmer timeswitch
Popis produktuFP720 - V2
Přednastavené programyAno
Product line03
Produktová skupinaProgramátory, časové spínače
SchváleníCEUKCA
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota okolí [°C] [max.]40 °C
Tolerance±10%
Typ nebo název baterieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ výrobkuFP720
Uložení bateriíYes
UNSPSC CODE41112209
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Výška [mm]90 mm
Zapnutí/Vypnutí1 / 2 / 3 za den
Záruka [Year]5

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost310 Gram
Čistá hmotnost310 Gram
Objem1.155 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162419281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm