TS710 - V2, Napájecí napětí [V] AC: 230
087N7884
Single channel Programmable timeswitch
087N7884
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru kg | 0.001 |
| 1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg | 0.001 |
| Aplikace | Room heating |
| Automatický letní čas | Ano |
| Barva | Bílá RAL 9010 |
| Časovač servisního intervalu | Ano |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Funkce | Digitální programovatelný časový spínač |
| Funkce Dovolená | Ano |
| Funkce Potlačení | Ano |
| Hloubka [mm] | 31 mm |
| Jmenovitá indukční hodnota výstupního relé [A] | 1 A |
| Jmenovitá odporová hodnota výstupního relé [A] | 3 A |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Materiál | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TS710 Single Channel Timer 230V, V2 |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název kategorie | 1 Channel Timer |
| Opěrná deska | Industry Standard Backplate |
| Označení CE | Yes |
| Počet baterií | 2 |
| Podsvícený displej | Ano |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Single channel Programmable timeswitch |
| Popis produktu | TS710 - V2 |
| Přednastavené programy | Ano |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Programátory, časové spínače |
| Schválení | CEUKCA |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 40 °C |
| Tolerance | ±10% |
| Typ nebo název baterie | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Typ výrobku | TS710 |
| Uložení baterií | Yes |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Výška [mm] | 90 mm |
| Zapnutí/Vypnutí | 1 / 2 / 3 za den |
| Záruka [Year] | 5 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 310 Gram |
| Čistá hmotnost | 310 Gram |
| Objem | 1.155 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |