Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 2 bar - 8 bar, Vnější závit, G 2 1/2 A, Verze montáže: volná

003H6974

SAVD PN25 50/20 2-8 závit přívodní/vratný

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceBezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV)
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.34
Kavitační faktor 25 %0.58
Kavitační faktor 50 %0.52
Kavitační faktor 75 %0.50
Material DescriptionSAVD PN25 50/20 2-8 thread flow/ret
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DPEPDM
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
Vlastnosti
Hodnota
PopisSAVD PN25 50/20 2-8 závit přívodní/vratný
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]50 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuAno
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]8.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]2.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuSAVD
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 2 1/2 A
Velikost ventiluDN 50
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.545 Kilogram
Čistá hmotnost10.206 Kilogram
Objem30.625 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104031231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm