Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funkce: Bezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: volná

003H6699

SAVD PN25 15/4 3-12 závit přívodní/vratný

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceBezpečnostní regulátor snížení tlaku (SAV)
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.41
Kavitační faktor 25 %0.69
Kavitační faktor 50 %0.62
Kavitační faktor 75 %0.60
Material DescriptionSAVD PN25 15/4 3-12 thread flow/ret
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DPEPDM
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
Vlastnosti
Hodnota
PopisSAVD PN25 15/4 3-12 závit přívodní/vratný
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]15 mm
Průsak [% Kvs]0.02
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuAno
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]20.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuSAVD
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 3/4 A
Velikost ventiluDN 15
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.066 Kilogram
Čistá hmotnost7.066 Kilogram
Objem10.416 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421542200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm