Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Vnitřní závit, Rp 3/4

003N0039

AVDA 20 Regulátor tlaku 0,1-1,2 bar

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRegulátor dif. přetlaku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]3.40 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]10 bar
Kavitační faktor0.40
Material DescriptionAVDA20 DIFF. TR
Materiál kuželky ventilu DPPryž-NBR
Materiál těla ventiluMosaz lisovaná za horka, mat. č. 2.0402 (Ms 58)
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]1.20 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.10 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně uzavřen
PopisAVDA 20 Regulátor tlaku 0,1-1,2 bar
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]20 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]10 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního přetlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]7.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 10
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVDA
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníRp 3/4
Velikost ventiluDN 20
Verze montážeObtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.29 Kilogram
Čistá hmotnost2.176 Kilogram
Objem4.643 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421100028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm