AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6981
003H6981
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | AVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 12.00 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 3.00 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ výrobku | AVD |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 15 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.457 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.416 Kilogram |
| Objem | 10.944 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |