Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 20, 3 bar - 12 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Průtok

003H6673

AVDS PN25 20/4,5 3-12 závit přívodní/vratný

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumCirkulující voda
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRedukční ventil
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]4.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.41
Kavitační faktor 25 %0.69
Kavitační faktor 50 %0.62
Kavitační faktor 75 %0.60
Material DescriptionAVDS PN25 20/4,5 3-12 thread flow/ret
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4122
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Počet portů2
Vlastnosti
Hodnota
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisAVDS PN25 20/4,5 3-12 závit přívodní/vratný
Přípustná mediaPára
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]20 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtoková teplota [°C] [max.]200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRedukční ventil
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVDS
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1 A
Velikost ventiluDN 20
Verze montážePrůtok
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.007 Kilogram
Čistá hmotnost6.007 Kilogram
Objem10.416 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421541944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm