Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 3 bar - 8.5 bar, 80 cm²

003G5624

Funkce: Redukční ventil

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRedukční ventil
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
Material DescriptionAFD 2 PN40 3-8,5 80cm2 black
Materiál membrány pohonuEPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál tělaOcel, mat. č. 1.0345, pozinkováno
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]8.50 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
PopisPressure reduction actuator
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPohony - Tlakové, průtokové
Provozní tlak [bar] [max.]40 bar
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm] [max.]125 mm
Průměr [mm] [min.]15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRedukční ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]8.50 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spring colourblack
Třída tlakuPN 40
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAFD 2
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu [cm2]80 cm²
Verze montážePrůtok

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.566 Kilogram
Čistá hmotnost9.67 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem68.517 Liter
EAN/UPC5715162001479