Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 40, Průtok [m3/h]: 0.8 - 10.5, Příruba

003H7089

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
Hodnoty Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Kavitační faktor 100 %0.34
Kavitační faktor 25 %0.58
Kavitační faktor 50 %0.52
Kavitační faktor 75 %0.50
Material DescriptionAVQM-WE PN25 40/20/0,2 fla flow/ret
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]40 mm
Průtok [m3/h]10.50 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [m³/h] [max.]10.50 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.80 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAVQM-W
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 40
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.8 Kilogram
Čistá hmotnost11.8 Kilogram
Objem14.573 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104094007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm