Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Průtok [m3/h]: 56 - 420, Příruba, Verze montáže: volná

003G6205

AFQM PN25 250/400/0,5 příruba přívod/zpátečka
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: AFQM / AFQM 6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRegulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Kavitační faktor 100 %0.16
Kavitační faktor 25 %0.20
Kavitační faktor 50 %0.31
Kavitační faktor 75 %0.29
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret
PopisAFQM PN25 250/400/0,5 příruba přívod/zpátečka
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průtok [m3/h]420.00 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]420.00 m³/h
Vlastnosti
Hodnota
Průtok [m³/h] [min.]56.00 m³/h
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuAFQM
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 250
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost390 Kilogram
Čistá hmotnost251 Kilogram
Objem785.001 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104512051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm