AFQM, PN 25, DN 200, Průtok [m3/h]: 38 - 285, Příruba, Verze montáže: volná
003G6204
AFQM PN25 200/320/0,5 příruba přívod/zpátečka
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: AFQM / AFQM 6
003G6204
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
| Kavitační faktor 100 % | 0.16 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.20 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.31 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.29 |
| Material Description | AFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret |
| Popis | AFQM PN25 200/320/0,5 příruba přívod/zpátečka |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průtok [m3/h] | 285.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [max.] | 285.00 m³/h |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtok [m³/h] [min.] | 38.00 m³/h |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ výrobku | AFQM |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 200 |
| Verze montáže | volná |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 390 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 390 Kilogram |
| Objem | 508.8 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |