AFQM, PN 16, DN 80, Průtok [m3/h]: 8 - 58, Příruba, Verze montáže: volná
003G6064
AFQM PN16 80/80 /0,5 příruba přívodní/vratná
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: AFQM / AFQM 6
003G6064
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
| Funkce VSP - P | Ne |
| Funkce VSP - Q | Ne |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kavitační faktor | 0.40 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.35 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.40 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.41 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.48 |
| Material Description | AFQM PN16 80/80 /0,5 flange flow/return |
| Materiál kuželky ventilu CV | Nerezová ocel, materiál č. 1.4404 |
| Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4404 |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
| Materiál těla ventilu | Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiál těsnění CV | EPDM |
| Materiál těsnění DP | EPDM |
| Omezení průtoku | Ano |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 10 |
| Počet portů | 2 |
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | AFQM PN16 80/80 /0,5 příruba přívodní/vratná |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 80 mm |
| Průsak [% Kvs] | 0.01 |
| Průtok [m3/h] | 58.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [max.] | 58.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 8.00 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ano |
| Regulátor tlaku | Ne |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ nastavení | None |
| Typ výrobku | AFQM |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu [cm2] | 250 cm² |
| Velikost připojení | DN 80 |
| Velikost ventilu | DN 80 |
| Verze montáže | volná |
| Vložka regulačního ventilu přetlakového systému | Vlnovec (nerezová ocel, materiál č. 1.4571) |
| Zdvih [mm] | 18.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 73.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 70 Kilogram |
| Objem | 278.141 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |