Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 200, Průtok [m3/h]: 38 - 190, Příruba, Verze montáže: volná

003G6061

AFQM PN16 200/320 /0,2 příruba přívodní/vratná
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: AFQM / AFQM 6

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
FunkceRegulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]320.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.20
Kavitační faktor 100 %0.16
Kavitační faktor 25 %0.20
Kavitační faktor 50 %0.31
Kavitační faktor 75 %0.29
Material DescriptionAFQM PN16 200/320 /0,2 flange flow/ret
Materiál kuželky ventilu CVNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál membrány pohonuEPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění CVEPDM
Materiál těsnění DPEPDM
Omezení průtokuAno
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
Vlastnosti
Hodnota
PopisAFQM PN16 200/320 /0,2 příruba přívodní/vratná
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]200 mm
Průsak [% Kvs]0.01
Průtok [m3/h]190.00 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]190.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]38.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuNe
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 16
Typ nastaveníNone
Typ výrobkuAFQM
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu [cm2]250 cm²
Velikost ventiluDN 200
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuPíst
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zdvih [mm]20.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost256.6 Kilogram
Čistá hmotnost228 Kilogram
Objem508.8 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104501529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm