Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Příruba

003G1557

Montážní sada PCV-VFGS2 PN16 250/630 příruba

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
Charakteristika průtokuLineárně optimalizováno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceMontážní sada PCV
Hodnoty Kvs [m³/h]630.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.20
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 250/630 flange
Materiál kuželky ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4313
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsněníKov
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně uzavřen
PopisMontážní sada PCV-VFGS2 PN16 250/630 příruba
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPilotní - regulované ventily
Průměr [mm]250 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtoková teplota [°C] [max.]200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulační poměr750:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [min.]0.50 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuPCV-VFGS 2
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu [cm2]630 cm²
Velikost ventiluDN 250
Verze montáževolná

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost293 Kilogram
Čistá hmotnost293 Kilogram
Objem1161 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421813843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm