HPBV, Jmenovitý tlak [bar]: 16, 40 mm, 1 bar - 3 bar
003H6007
High pressure by-pass valve
003H6007
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | C4C HPBV High DP bypass valve DN40 |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Popis | High pressure by-pass valve |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 40 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 3.00 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| SCIP dossier no. | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | HPBV |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.27 Kilogram |
| Objem | 1.445 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162277591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |