Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Příruba

065B5602

Pressure operated valves

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.40
Kavitační faktor 100 %0.35
Kavitační faktor 25 %0.65
Kavitační faktor 50 %0.62
Kavitační faktor 75 %0.40
Material DescriptionVFQ221 PN16 100/125 2-way flange flow/re
Materiál kuželky ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění DPEPDM
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisPressure operated valves
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.03
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]16 bar
Průměr [mm]100 mm
Průsak [% Kvs]0.03
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]15.00 bar
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [min.]15.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníEN 1092-1
Systém pro vyrovnávání tlakuChamber
Třída tlakuPN 16
Typ těsněníSoft sealing cone
Typ výrobkuVFQ 221
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 100
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost55.7 Kilogram
Čistá hmotnost50.5 Kilogram
Objem84 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162296486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm