Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Příruba

065B5600

Pressure operated valves

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]60.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.65
Kavitační faktor 100 %0.60
Kavitační faktor 25 %0.72
Kavitační faktor 50 %0.69
Kavitační faktor 75 %0.67
Material DescriptionVFQ221 PN16 65/50 2-way flange flow/ret
Materiál kuželky ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění DPEPDM
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisPressure operated valves
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.03
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]16 bar
Průměr [mm]65 mm
Průsak [% Kvs]0.03
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníEN 1092-1
Systém pro vyrovnávání tlakuChamber
Třída tlakuPN 16
Typ těsněníSoft sealing cone
Typ výrobkuVFQ 221
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 65
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost32.9 Kilogram
Čistá hmotnost27.7 Kilogram
Objem84 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162296462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm