Danfoss logo

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]650 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.35
Kavitační faktor 100 %0.32
Kavitační faktor 25 %0.59
Kavitační faktor 50 %0.50
Kavitační faktor 75 %0.38
Material DescriptionVFQ 22 PN25 200/650 2-way flange flow/re
Materiál kuželky ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DPKov
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.05
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]25 bar
Průměr [mm]200 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníEN 1092-1
Systém pro vyrovnávání tlakuChamber
Třída tlakuPN 25
Typ těsněníMetal sealing cone
Typ výrobkuVFQ 22
Typy připojeníPříruba
Velikost ventiluDN 200
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost273 Kilogram
Čistá hmotnost248 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem637.44 Liter
EAN/UPC5715162432747