Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 16, 80 m³/h, DN 80

065B5571

Pressure operated valves

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]80.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.55
Kavitační faktor 100 %0.50
Kavitační faktor 25 %0.70
Kavitační faktor 50 %0.63
Kavitační faktor 75 %0.57
Material DescriptionVFQ 22 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
Materiál kuželky ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění DPKov
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisPressure operated valves
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.03
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]16 bar
Průměr [mm]80 mm
Průsak [% Kvs]0.03
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníEN 1092-1
Systém pro vyrovnávání tlakuChamber
Třída tlakuPN 16
Typ těsněníMetal sealing cone
Typ výrobkuVFQ 22
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 80
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost38 Kilogram
Čistá hmotnost32.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem84 Liter
EAN/UPC5715162296400