VFQ 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Příruba
065B2684
VFQ2 PN40 80/80 2cestná příruba přívodní/vratná
065B2684
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| Charakteristika průtoku | Lineárně optimalizováno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Uvolnění tlaku |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Kavitační faktor | 0.45 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.39 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.45 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.49 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.55 |
| Material Description | VFQ2 PN40 80/80 2-way flange flow/return |
| Materiál kuželky ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4404 |
| Materiál těla ventilu | GS-C 25 |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| Počet portů | 2 |
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | VFQ2 PN40 80/80 2cestná příruba přívodní/vratná |
| Port netěsnosti max. [% Kvs] | 0.03 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 80 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 200 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Třída tlaku | PN 40 |
| Typ výrobku | VFQ 2 |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 80 |
| Verze montáže | volná |
| Zdvih [mm] | 18.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 42 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 42 Kilogram |
| Objem | 90.44 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809488 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |