Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 50, 32 m³/h, Příruba

065B2682

VFQ2 PN40 50/32 2cestná příruba přívodní/vratná

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
Charakteristika průtokuLineárně optimalizováno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceUvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]32.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
Kavitační faktor0.50
Kavitační faktor 100 %0.34
Kavitační faktor 25 %0.58
Kavitační faktor 50 %0.52
Kavitační faktor 75 %0.50
Material DescriptionVFQ2 PN40 50/32 2-way flange flow/return
Materiál kuželky ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál těla ventiluGS-C 25
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisVFQ2 PN40 50/32 2cestná příruba přívodní/vratná
Vlastnosti
Hodnota
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.03
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]50 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]20.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníEN 1092-1
Třída tlakuPN 40
Typ těsněníMetal sealing cone
Typ výrobkuVFQ 2
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 50
Verze montáževolná
Zdvih [mm]12.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.6 Kilogram
Čistá hmotnost19.26 Kilogram
Objem27.612 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421809464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm