Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Příruba

065B2676

VFQ2 PN25 125/160 2cestná příruba přívodní/vratná

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
Charakteristika průtokuLineárně optimalizováno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceUvolnění tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.35
Kavitační faktor 100 %0.30
Kavitační faktor 25 %0.35
Kavitační faktor 50 %0.54
Kavitační faktor 75 %0.56
Material DescriptionVFQ 2 DN125 PN25 Kvs160
Materiál kuželky ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál těla ventiluGGG 40.3
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
Vlastnosti
Hodnota
PopisVFQ2 PN25 125/160 2cestná příruba přívodní/vratná
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.03
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]125 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]200 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]15.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ výrobkuVFQ 2
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 125
Verze montáževolná
Zdvih [mm]20.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost82.6 Kilogram
Čistá hmotnost82.6 Kilogram
Objem200.64 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421809402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm