Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 150, 380 m³/h, Příruba

065B5539

Pressure operated valves

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]380.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
Kavitační faktor0.27
Kavitační faktor 100 %0.18
Kavitační faktor 25 %0.41
Kavitační faktor 50 %0.34
Kavitační faktor 75 %0.27
Material DescriptionVFG 221 PN40 150/380 2-way flange flow/r
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluLitá ocel EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiál těsnění DPEPDM
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisPressure operated valves
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.01
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]40 bar
Průměr [mm]150 mm
Průsak [% Kvs]0.01
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]12.00 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Standard připojeníEN 1092-1
Třída tlakuPN 40
Typ těsněníSoft sealing cone
Typ výrobkuVFG 221
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníDN 150
Velikost ventiluDN 150
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuKomora
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost131 Kilogram
Čistá hmotnost121 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem191.52 Liter
EAN/UPC5714279052862