Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Příruba

065B5521

Tlakově ovládané ventily

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]60.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.42
Kavitační faktor 100 %0.36
Kavitační faktor 25 %0.60
Kavitační faktor 50 %0.49
Kavitační faktor 75 %0.42
Material DescriptionVFG 221 PN16 65/60 2-way flange flow/ret
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění DPEPDM
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisTlakově ovládané ventily
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.01
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]16 bar
Průměr [mm]65 mm
Průsak [% Kvs]0.01
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníEN 1092-1
Třída tlakuPN 16
Typ těsněníSoft sealing cone
Typ výrobkuVFG 221
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníDN 65
Velikost ventiluDN 65
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuKomora

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost31.95 Kilogram
Čistá hmotnost24 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem188.02 Liter
EAN/UPC5710104095370