Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 125, 250 m³/h, Příruba

065B5517

Pressure operated valves

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]250.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
Kavitační faktor0.27
Kavitační faktor 100 %0.18
Kavitační faktor 25 %0.41
Kavitační faktor 50 %0.34
Kavitační faktor 75 %0.27
Material DescriptionVFG 22 PN40 125/250 2-way flange flow/re
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluLitá ocel EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiál těsnění DPKov
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisPressure operated valves
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.03
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]40 bar
Průměr [mm]125 mm
Průsak [% Kvs]0.03
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]15.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníEN 1092-1
Třída tlakuPN 40
Typ těsněníMetal sealing cone
Typ výrobkuVFG 22
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení1 1/2"
Velikost ventiluDN 125
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuKomora

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost78 Kilogram
Čistá hmotnost68 Kilogram
Objem191.52 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279052541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm