Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Příruba

065B5514

Pressure operated valves

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]60.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]40 bar
Kavitační faktor0.42
Kavitační faktor 100 %0.36
Kavitační faktor 25 %0.60
Kavitační faktor 50 %0.49
Kavitační faktor 75 %0.42
Material DescriptionVFG 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluLitá ocel EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Materiál těsnění DPKov
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisPressure operated valves
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.03
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]40 bar
Průměr [mm]65 mm
Průsak [% Kvs]0.03
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]20.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníEN 1092-1
Třída tlakuPN 40
Typ těsněníMetal sealing cone
Typ výrobkuVFG 22
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníDN 65
Velikost ventiluDN 65
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuKomora

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost35 Kilogram
Čistá hmotnost27 Kilogram
Objem84 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279052480
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens