Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 200, 650 m³/h, Příruba

065B5512

Pressure operated valves

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]650.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.20
Kavitační faktor 100 %0.13
Kavitační faktor 25 %0.37
Kavitační faktor 50 %0.30
Kavitační faktor 75 %0.20
Material DescriptionVFG22 PN25 200/650 2-way flange flow/ret
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DPKov
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisPressure operated valves
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.05
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]25 bar
Průměr [mm]200 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Standard připojeníEN 1092-1
Třída tlakuPN 25
Typ těsněníMetal sealing cone
Typ výrobkuVFG 22
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníDN 200
Velikost ventiluDN 200
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuKomora

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost231 Kilogram
Čistá hmotnost206 Kilogram
Objem628.177 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104522890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm