VFG 22, PN 25, DN 125, 250 m³/h, Příruba
065B5510
Pressure operated valves
065B5510
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 250 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Kavitační faktor | 0.27 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.18 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.41 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.34 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.27 |
| Material Description | VFG22 PN25 125/250 2-way flange flow/ret |
| Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
| Materiál sedla ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
| Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiál těsnění DP | Kov |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| Počet portů | 2 |
| Popis | Pressure operated valves |
| Port netěsnosti max. [% Kvs] | 0.03 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Provozní tlak [bar] [max.] | 25 bar |
| Průměr [mm] | 125 mm |
| Průsak [% Kvs] | 0.03 |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 15.00 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Standard připojení | EN 1092-1 |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ těsnění | Metal sealing cone |
| Typ výrobku | VFG 22 |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | 1 1/2" |
| Velikost ventilu | DN 125 |
| Verze montáže | volná |
| Vložka regulačního ventilu přetlakového systému | Komora |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 70 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 60 Kilogram |
| Objem | 369.36 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |