Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 100, 160 m³/h, Příruba

065B5502

Tlakově ovládané ventily

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.30
Kavitační faktor 100 %0.24
Kavitační faktor 25 %0.43
Kavitační faktor 50 %0.36
Kavitační faktor 75 %0.30
Material DescriptionVFG 22 PN16 100/160 2-way flange flow/re
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění DPKov
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisTlakově ovládané ventily
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.03
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]16 bar
Průměr [mm]100 mm
Průsak [% Kvs]0.03
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]15.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuVFG 22
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníDN 100
Velikost ventiluDN 100
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuKomora

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost52.45 Kilogram
Čistá hmotnost47 Kilogram
Objem83.434 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104095424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm