VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Příruba
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2cestná příruba přívodní/vratná
065B2537
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Kavitační faktor 100 % | 0.15 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.31 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.25 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.20 |
| Material Description | VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Popis | VFG21 PN40 250/400 2cestná příruba přívodní/vratná |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] | 250 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ výrobku | VFG 21 |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 250 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 220 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 220 Kilogram |
| Objem | 506.1 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |